Article: ADV1A202A
Totaal € 911,82
Bekijk configuratie
Begin met een standaard configuratie:
6 Groepen
1 Kast
1 Fase
9 Groepen
1 Kast
1 Fase
6 Groepen
1 Kast
3 Fase
9 Groepen
1 Kast
3 Fase
of begin helemaal opnieuw:
Maak een selectie
ResetSelecteer type aardlekbeveiliging
Aansluitingseigenschappen
Aantal fases
Amperage Hoofdschakelaar
Aantal groepen B16
Aantal aardlekschakelaars
Kookgroep/Krachtgroep
Selecteer uitvoering
Fornuisgroep
Beveilig fornuisgroep met aardlekschakelaar
Optioneel
ResetUitbreidingen
Wandcontactdoos
Extra aardlekautomaat 1P+N
Amperage
Curve
Extra installatieautomaat 1P+N
Amperage
Curve
Extra krachtgroep 3P+N
Uitvoering
Amperage
Curve
Lege modules


Hoofdschakelaar

Aardlekschakelaar beveiligt groene groepen

GROEP
.jpg)
.jpg)

Aardlekschakelaar beveiligt blauwe groepen

GROEP
.jpg)
.jpg)
Article: ADV1A202A
Aantal:
- Prijs€ 753,57
- BTW€ 158,25
Totaal € 911,82
Panelboard uitlijning
Artikeloverzicht
Download artikeloverzicht-
Advanced kast 24 mod 270x220 mm
10881
Aantal:
1 -
Kabel 1 draad lxd(mm) 250x6,0 blauw
ADVBL1625
Aantal:
3 -
Kabel 1 draad lxd(mm) 250x6,0 zwart
ADVZW1625
Aantal:
3 -
Resi9 1P+N B16 6kA
R9P09616
Aantal:
2 -
Resi9 SW 2P 40A
R9PS240
Aantal:
1 -
Resi9 2P 40A 30mA A
R9R35240
Aantal:
2 -
Resi9 kamrail 1P+N 2P RCCB + 3 MCB
R9XPH205PCE
Aantal:
2 -
Resi9 tand afdekkap kamrail
R9XPT10PCE
Aantal:
4